Publicar produtos
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille
40 - Stamped Residential Grille

    40 - Stamped Residential Grille

    Traduzido por Google,

    A série 40 é uma família de grades de aço estampado de lâmina fixa para apartamentos, condomínios e aplicações residenciais.

    Aplicações típicas

    Ambos os modelos de fornecimento e retorno estão disponíveis para uso em apartamentos, condomínios e aplicações residenciais. Destinado para montagem em construção de drywall em aplicações de montagem em teto e parede lateral. Os modelos de fornecimento incluem um amortecedor de estilo multi-obturador integral. O modelo de lâmina curva 40C é particularmente adequado para aplicações de montagem em teto com um padrão de ar horizontal desejado.

    Especificação
    • Construction Options

      • Supply models:
        • 40S – standard blades
        • 40C – fixed curved blades
        • Both models are available with 1, 2, 3 or 4-way air patterns
        • Both models include integral damper
      • Return models:
        • 40R – standard return
        • 40FF – with removable face and frame for 1” filter (by others)
      • All models are constructed of steel
      • Available in a variety of sizes – see submittals for a complete list
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastamped-residential-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniclassSupply Air Grilles

    Disponibilidade da região

    América do Norte