Publicar produtos
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub

FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub

4.8 de 5 estrelas4.8(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Dê ao seu projeto de design de banheiro um olhar elegante com as banheiras Fontana. Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você procura. A banheira interna autônoma Fontana Rio Contemporary é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. Tem um toque elegante que leva a sua experiência de banho a um nível totalmente novo e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de entregar desempenho superior com uma construção sólida para longa durabilidade que vai dar um upgrade no seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS10021
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 60*28.35*29.13" (1524*720*740mm)
    Color: White
    Style: Contemporary
    Certification: CE, ROHS, ISO9001, CUPC
    Application: Indoor
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafreestanding-bathtub_fs10021
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures