Publicar produtos
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

Banheira inteiriça com placa inferior de reforço, canalização acima do piso e piso antiderrapante. A altura da saia permite a instalação em campo de assento compatível com ADA

  • Chuveiro de peça única em conformidade com ADA, ANSI e CA Title 24
  • Título 24 da Califórnia
  • Placa inferior de reforço exclusiva
  • Piso antiderrapante
  • Dimensões externas de 60" x 32"
  • Integral reforçado com material compósito não orgânico


Especificação
  • Bathtub:

    1. Model: No. T6032A
    2. Description: One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat
    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 19-1/4 inches high

    4. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicat6032a
  • Familia de productoANSI A - ADA
  • Grupo de produtosT6032A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)19.25
  • Largura (polegadas)60
  • Profundidade (polegadas)32
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)75
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC011558
  • Nome ETIMWash-tub
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs

Disponibilidade da região

América do Norte
United States