Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
product-sites/products/ae4b7db5-e29e-4f80-ac52-5f4993b32db0
Início
Categorias
Materiais de construção
Isolamento
Insulation 100mm EPS 040 Density 20kg/m3
Disponível em Estados Unidos
Product sites
Seguir
Insulation 100mm EPS 040 Density 20kg/m3
Traduzido por Google,
Vista original
Isolamento 100mm Euroclass A1 TCG 040
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Insulation_100mm_EPS_040_Density_20kg-m3
Familia de producto
Materials
Grupo de produtos
Building materials
Tipo
Material de construção
Data de publicação
2019-02-20
Número de edição
1
Profundidade (mm)
100
Relacionado
Relacionado
Material principal
Polipropileno expandido
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Isolamento
Produtos parecidos
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
Descarregar
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
Descarregar
Generic Building Materials
Mineral Wool, 220mm
Descarregar
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-600-2x48x96-Square Edge
Descarregar
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-400 Tapered G-0.5x24x96-Square Edge
Descarregar
FI-FOIL®
FSK Shield™ Vapor Barrier
Descarregar