Publicar produtos
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
    AEROPAN

    AEROPAN® Aerogel Insulation Panel

    Traduzido por Google,
    Aeropan® é um painel projetado para o isolamento térmico de estruturas de edifícios que exigem um maior grau de isolamento no menor espaço possível. Consiste em um isolamento nanotecnológico em Aerogel acoplado a uma membrana respirável de polipropileno reforçada com fibra de vidro e foi projetado para isolamento térmico de espessura reduzida. Com uma espessura de 10 mm – e condutividade térmica de 0,015 W/mK – Aeropan® permite reduzir a dispersão de energia e recuperar espaço em edifícios civis, comerciais e residenciais. As propriedades do painel – condutividade térmica mínima, flexibilidade e resistência à compressão, hidrofobicidade e fácil instalação – tornam-no um produto indispensável para fornecer altos níveis de isolamento térmico tanto em edifícios novos quanto na reabilitação de edifícios antigos. Este produto é ideal para aplicação em paredes perimetrais externas e internas, intradorso, enchimento de janelas, telhados e para resolver pontes térmicas. Aeropan® é a escolha perfeita para reestruturações externas e internas, bem como para recuperação de edifícios e edifícios históricos sujeitos a restrições arquitetônicas que exigem altos níveis de conforto. Aeropan® é um painel projetado para o isolamento térmico de estruturas de edifícios que exigem um maior grau de isolamento no menor espaço possível. Consiste em um isolamento nanotecnológico em Aerogel acoplado a uma membrana respirável de polipropileno reforçada com fibra de vidro e foi projetado para isolamento térmico de espessura reduzida. Com uma espessura de 10 mm – e condutividade térmica de 0,015 W/mK – Aeropan® permite reduzir a dispersão de energia e recuperar espaço em edifícios civis, comerciais e residenciais. As propriedades do painel – condutividade térmica mínima, flexibilidade e resistência à compressão, hidrofobicidade e fácil instalação – tornam-no um produto indispensável para fornecer altos níveis de isolamento térmico tanto em edifícios novos quanto na reabilitação de edifícios antigos. Este produto é ideal para aplicação em paredes perimetrais externas e internas, intradorso, enchimento de janelas, telhados e para resolver pontes térmicas. Aeropan® é a escolha perfeita para reestruturações externas e internas, bem como para recuperação de edifícios e edifícios históricos sujeitos a restrições arquitetônicas que exigem altos níveis de conforto. Aeropan® é um painel projetado para o isolamento térmico de estruturas de edifícios que exigem um maior grau de isolamento no menor espaço possível. Consiste em um isolamento nanotecnológico em Aerogel acoplado a uma membrana respirável de polipropileno reforçada com fibra de vidro e foi projetado para isolamento térmico de espessura reduzida. Com uma espessura de 10 mm – e condutividade térmica de 0,015 W/mK – Aeropan® permite reduzir a dispersão de energia e recuperar espaço em edifícios civis, comerciais e residenciais. As propriedades do painel – condutividade térmica mínima, flexibilidade e resistência à compressão, hidrofobicidade e fácil instalação – tornam-no um produto indispensável para fornecer altos níveis de isolamento térmico tanto em edifícios novos quanto na reabilitação de edifícios antigos. Este produto é ideal para aplicação em paredes perimetrais externas e internas, intradorso, enchimento de janelas, telhados e para resolver pontes térmicas. Aeropan® é a escolha perfeita para reestruturações externas e internas, bem como para recuperação de edifícios e edifícios históricos sujeitos a restrições arquitetônicas que exigem altos níveis de conforto.
    Especificação
    • OUTDOOR/INDOOR THERMAL INSULATION FINISHING Heat insulation of the outdoor/indoor finishing system type, for vertical and horizontal surfaces, such as overhanging balconies and the like, consisting of a semi-rigid panel, made up of a layer of Aerogel silica reinforced with PET fibres (felt), of the Aeropan® type, water repellent and breathing, supplied in 1400×720 mm panels, with a nominal thickness of 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm) with volumetric density of 230 kg/m3, heat conductivity 0.015 W/mK, heat resistance Rd 0.67 m2K/W per cm of thickness, temperature of use between -200°C /+200°C, fire reaction Euroclass BS1D0, permeable to water vapour (μ 5), impermeable to surface water and/or immersion with water contact angle of no less than 150°, extended on flat or curved surfaces, vertical or horizontal, after gluing, installed on smooth, dry, dust-free and perfectly integral surfaces devoid of any roughness.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAEROPAN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation