Publicar produtos
ISOCLIP External Insulation System with Porcelain Stoneware Finish
ISOCLIP External Insulation System with Porcelain Stoneware Finish
ISOCLIP External Insulation System with Porcelain Stoneware Finish
ISOCLIP External Insulation System with Porcelain Stoneware Finish
ISOCLIP External Insulation System with Porcelain Stoneware Finish
ISOCLIP External Insulation System with Porcelain Stoneware Finish
ISOCLIP External Insulation System with Porcelain Stoneware Finish
ISOCLIP External Insulation System with Porcelain Stoneware Finish
ISOCLIP External Insulation System with Porcelain Stoneware Finish
ISOCLIP External Insulation System with Porcelain Stoneware Finish
    AEROPAN

    ISOCLIP External Insulation System with Porcelain Stoneware Finish

    Traduzido por Google,
    ISOCLIP® é o sistema de revestimento em grés porcelânico para isolamento térmico externo. Estética e isolamento adaptados às suas necessidades. O novo sistema ISOCLIP® é a solução ideal para isolamento de paredes externas combinado com revestimento em grés porcelânico. Ao combinar as qualidades do material cerâmico com um sistema de aplicação inovador, o ISOCLIP® garante alto desempenho, máxima versatilidade e total liberdade criativa. O ISOCLIP® consiste em um painel isolante com uma placa de grés porcelânico aplicada por cima. Em um único painel pronto para uso, o isolamento térmico e acústico é fornecido juntamente com a beleza dos acabamentos de paredes externas, graças à instalação de placas com a aparência desejada. O ISOCLIP® garante, portanto: • Instalação rápida, mesmo em condições termo-higrométricas severas • Alta resistência ao impacto • Manutenção zero • Ampla gama de acabamentos e cores • Três tipos de materiais isolantes disponíveis: Aerogel, Lã de Vidro, EPS Do ponto de vista estético, o ISOCLIP® oferece uma ampla seleção de acabamentos e cores em grés porcelânico no formato 60x120 cm. Também é possível escolher entre séries selecionadas de pisos de 120x120 cm com espessura de 2 cm para criar continuidade visual entre o acabamento vertical da parede e o piso horizontal. ISOCLIP® é um sistema patenteado. ISOCLIP® oferece uma solução segura e duradoura para garantir o isolamento térmico e acústico do edifício, bem como a proteção contra impactos. Além do adesivo, quatro ancoragens mecânicas com formato especial fixam o porcelanato ao painel isolante e ao próprio edifício, permitindo que o revestimento resista a tensões de longo prazo sem necessidade de manutenção.
    Especificação
    • ISOCLIP® with Aerogel-based Insulation ISOCLIP® with silica Aerogel-based insulation is a 600x1200 mm panel combined with Porcelain Stoneware (6–10 mm), equipped with stainless steel safety hooks. It features Euroclass A2-S1 D0 fire resistance according to DIN 13501-1 and a thermal conductivity of 0.016 W/mK, in compliance with UNI EN 12667. The Aerogel-based insulation is available in various thicknesses, from a minimum of 20 mm up to 60 mm. ISOCLIP® with EPS Insulation ISOCLIP® with high-density graphite-enhanced EPS insulation is a 600x1200 mm panel combined with Porcelain Stoneware (6–10 mm), equipped with stainless steel safety hooks. It features Euroclass E fire resistance according to DIN 13501-1 and a thermal conductivity of 0.031 W/mK, in compliance with UNI EN 13163. EPS insulation is available in various thicknesses, from a minimum of 80 mm up to 160 mm. ISOCLIP® with Glass Wool Insulation ISOCLIP® with glass wool insulation is a 600x1200 mm panel combined with Porcelain Stoneware (6–10 mm), equipped with stainless steel safety hooks. It features Euroclass A2-S1 D0 fire resistance according to DIN 13501-1 and a thermal conductivity of 0.037 W/mK, in compliance with UNI EN 12667. Glass wool insulation is available in various thicknesses, from a minimum of 80 mm up to 160 mm. All ISOCLIP® panels are CAM-certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaISOCLIP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-14
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation