Publicar produtos
Roof sandwich panels with 40mm PIR/PUR core
Roof sandwich panels with 40mm PIR/PUR core
Roof sandwich panels with 40mm PIR/PUR core
    Profholod

    Roof sandwich panels with 40mm PIR/PUR core

    Traduzido por Google,

    Painéis de poliisocianurato (PIR)

    Os painéis sanduíche com o enchimento PIR de poliisocianurato à prova de fogo são projetados para a construção de grandes grupos frigoríficos, terminais e outros edifícios com elevados requisitos de segurança contra incêndio. Possuem as melhores características entre os materiais de isolamento hidráulico e térmico e são fáceis de montar. Podem ter superfície lisa ou perfilada de qualquer cor RAL.

    Painéis de espuma de poliuretano (PUR)

    Os painéis sanduíche de espuma de poliuretano PUR são projetados para a construção de câmaras frigoríficas, pequenos armazéns, isolamento térmico de instalações industriais, construção de edifícios técnicos e auxiliares. Eles têm as propriedades elevadas de isolamento hidráulico e térmico, são econômicos e fáceis de montar. Podem ter superfície lisa ou perfilada de qualquer cor RAL.

    Especificação
    • Functions:

      - roofs

      Usage:

      - refrigerating warehouses

      - commercial and industrial buildings

      - logistics centers

      - offices

      - rural constructions

      - sport halls

      Technical details:

      - core: polyisocyanurate PIR, polyurethane PUR

      - thickness: 40/80 (mm)

      - thermal insulation U: 0,33 [40/80] (W/m²K)

      - weight: 9,8 (kg/m²)

      - module widght: 1000 (mm)

      - total widght: 1070 (mm)

      - panel lenght: 2,00 – 13,60 (m)

      - standard plate thickness: 0,50 (mm)

      - adjusted outer plate thickness: 0,40 – 0,70 (mm)

      - adjusted inner plate thickness: 0,40 – 0,70 (mm)

      - coatings: Ral, Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - fire resistance: RE15

      - minimum roof inclination > 7% – for panels joined at length or with skylights > 5% – for continuous panels and without skylights

      - reaction to fire (Euroclass): C-s2-d0

      - colors: all colors in RAL-catalog

      Outer profiles:

      - trapezoidal

      Inner profiles:

      - microprofiled

      - smooth

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPIR-PUR-RSP-40mm
    • Familia de productoSandwich panel
    • Grupo de produtosRoof sandwich panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação1918-09-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalPoliisocianorato PIR
    • Material secundárioAço
    • Concebido emRussia
    • Fabricado emRussia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated roof panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte