Publicar produtos
Baseboard Skirting plano BF
Baseboard Skirting plano BF
    Profilitec

    Baseboard Skirting plano BF

    Traduzido por Google,
    Rodapé patenteado totalmente integrado na parede. Um perfil de suporte é instalado na estrutura da parede e um perfil de acabamento se encaixa perfeitamente na base, criando uma superfície de parede nivelada.
    Especificação
    • “Flush-wall” baseboard in extruded anodized aluminum. The system is composed of a base track which integrates into the wall structure and a finishing profile which completes the wall and floor joint. A horizontal 5mm gap compensates floor level differences of +/- 2.5 mm. Base-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/8". Top-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/16". Top-bar finishes: Extruded Anodized Aluminum Silver (AS); Powder Coated Aluminum Mat White (AM11); Natural Oak (RON); Gloss Painted Oak (RO). Internal/external joints and endcaps available in every Aluminum finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBF
    • Familia de productoSkirting boards and corner protections
    • Grupo de produtosSolutions for plasterboard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)2700
    • Profundidade (mm)13.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
    • Número OmniClass23-13 17 00
    • Título OmniclassProfiles
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES