Publicar produtos
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel

    4.0 de 5 estrelas4.0(20 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O P1000 da Unistrut é o canal original de estrutura metálica e tem sido usado em inúmeras aplicações há mais de 90 anos. Comumente conhecido como 12 Gauge Standard ou Deep Strut Channel, é o padrão global para estruturas metálicas de suporte. enquadramento geral.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Part Number: P1000PG 

      Item Weight: 9.5 pounds

      Product Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver 

      Finish: Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Metal - Steel, Zinc Plated

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUnistrut-P1000-12-Gauge-Steel-Strut-Channel
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de produtosMetal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Número OmniClass23-17 21 17 13
    • Título OmniclassComponents 

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText