Publicar produtos
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel

    3.6 de 5 estrelas3.6(34 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O P1000T da Unistrut é o canal original de estrutura metálica e tem sido usado em inúmeras aplicações há mais de 90 anos. Comumente conhecido como 12 Gauge Standard ou Deep Slotted Channel, é o padrão global para estrutura de metal de suporte. As dimensões do produto são 1 5/8" de largura x 1 5/8" de altura x 12 ga. espesso. Os slots são dimensionados para uma haste ou prendedor rosqueado de 1/2".

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Item Weight: 2.2 pounds 

      Package Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000T-PG 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver; Finish - Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUnistrut-P1000T-12-Gauge-Metal-Strut-Channel
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de produtosMetal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Número OmniClass23-17 21 17 13
    • Título OmniclassComponents