Publicar produtos
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid

    Seismic Coat Sismagrid

    Traduzido por Google,

    Sismagrid: Reforço sísmico de baixa espessura

    Sismagrid é um sistema inovador de reforço sísmico de baixa espessura, completamente seco e que pode ser instalado sem a remoção do reboco existente. O sistema foi desenvolvido para o reforço de edifícios de alvenaria estrutural e preenchimentos de edifícios de concreto armado. Consiste em módulos de malha pré-moldada de malha quadrada, feitos de tiras de aço estrutural pré-galvanizadas de 2 mm de espessura.
    O Sismagrid permite a criação de cadeias difusas na direção vertical e horizontal. Nos cantos e interseções das paredes, cria restrições que permitem um aumento no grau de conexão entre paredes ortogonais e a eliminação de mecanismos de colapso de primeiro modo.

    Em edifícios de alvenaria de suporte, o Sismagrid pode ser utilizado:

    - Para intervenções locais para inibir a formação de cinemática de colapso;
    - Contribuir para a melhoria sísmica do edifício globalmente.

    No caso de edifícios de concreto armado, o reforço antissísmico pode ser usado como um sistema de proteção contra tombamento e colapso de paredes divisórias e de preenchimento.

    Especificação
    • System characteristics

      The Sismagrid modules have the following configuration: 1300x2900 mm module, 50 mm plates, 400x400 mm reticular mesh, 400 mm pitch anchors. The connection between the modules is achieved by overlapping and connecting the ends of the metal plates.

      The connection to the masonry, on the other hand, is made by means of chemical anchors, made by injecting certified resin into holes of suitable depth and diameter and the subsequent insertion of M12 threaded bars in 8.8 steel.

      If you also wish to improve the energy efficiency of the building, once Sismagrid is installed, you can complete the intervention with the installation of a thermal insulation system.

      The advantages of Sismagrid

      • Quick and easy installation
      • Application without removing the existing plaster
      • Low thickness
      • Non-invasive intervention on only one side of the wall
      • Possibility of integration with thermal insulation systems

      Sismagrid Design

      Sismagrid Design is the special version of Sismagrid in corten steel. This material has a high resistance to corrosion and gives the structural mesh a pleasant rust effect: two conditions that allow the reinforcement system to be left visible, without requiring finishing work.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasismagrid
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores