Publicar produtos
Prosupport slim system
Prosupport slim system

    Prosupport slim system

    Traduzido por Google,
    O resultado mais fino com precisão milimétrica exclusiva, o sistema modular avançado para pisos elevados externos.
    Especificação
    • PROSUPPORT SLIM is a modular system to make outdoor floating floors from 10 to 40 mm height, it is composed of two bases of 10 mm height, levellers of 10 mm thickness and anti-noise and anti-slip disks. Thanks its modularity the system allows to make, from a height of 10 mm, all heights with 2 mm interval using the levellers.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprosupportslimsystem
    • Familia de productoraised flooring
    • Grupo de produtosraised flooring
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-04-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso Elevado
    • Classificação IFCElemento de construção

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte