Publicar produtos
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system

    Prosupport tube system

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O sistema mais prático, rápido e flexível que atinge a altura desejada.
    Especificação
    • PROSUPPORT TUBE SYSTEM is an adjustable and modular supports system for outdoor floating floors from the height of 29 mm to 1000 mm. The system is composed of 1 base, 2 screws, 1 flange, 2 heads and several pvc pipes to obtain the requested height. Both heads, according to the screw, can be fix or self-levelling.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprosupporttubesystem
    • Familia de productoraised flooring
    • Grupo de produtosraised flooring
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-04-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso Elevado
    • Classificação IFCElemento de construção

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte