Publicar produtos
F12

F12

Traduzido por Google,
A série de projetores DLP® de nível profissional F12 apresenta uma opção de tecnologia DLP® de resolução WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920 x 1080) ou SXGA+ (1400 x 1050), uma ampla gama de opções de configuração diferentes, nossa revolucionária cor RealColor suíte de gerenciamento e uma variedade de lentes. A combinação exclusiva de alta resolução em um chassi incrivelmente pequeno, combinado com brilho e contraste excepcionais, traz um novo nível de compatibilidade, qualidade de imagem e flexibilidade para a indústria AV. É o primeiro projetor desse tipo a oferecer essa combinação de recursos. Tudo isso em um pequeno chassi de magnésio de 3,5 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF12
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosF12
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)104
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)278
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)3.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26