Publicar produtos
M0510 - TV/DVD Combination
SEPS2BIM

M0510 - TV/DVD Combination

4.0 de 5 estrelas4.0(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Combinação de TV/DVD com Controle Remoto, A unidade deve ter os seguintes recursos mínimos: Conectores de entrada de áudio/vídeo/fone de ouvido front-end, exibição de menu na tela, HDTV e capacidade de sintonia digital e capacidade de ajuste de rastreamento de vídeo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0510
  • Familia de productoTV/DVD Combination
  • Grupo de produtosTV/DVD Combination
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)230
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCElemento de mobiliário