Publicar produtos
M0512 - Television, HDTV, Large Screen
SEPS2BIM

M0512 - Television, HDTV, Large Screen

3.3 de 5 estrelas3.3(35 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma multimídia de alta definição (HDTV), design fino, televisão colorida de 60"W a 65"W. A TV terá uma proporção de tela ampla de 16,9 com resolução Full HD 1080p e conexões HDMI. A TV pode ser LED, Plasma ou LCD. A TV incluirá um suporte.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0512
  • Familia de productoTelevision
  • Grupo de produtosHDTV
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)940
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)410
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCElemento de mobiliário