Publicar produtos
F22 Series

F22 Series

Traduzido por Google,
Pontos de montagem no teto 3 peças M3 x 5 de profundidade Requisitos de energia 3,0-1,3 A, 100-240 V, 50-60 Hz Conformidades CE, FCC Classe A, cCSAus Temperatura operacional 0 - 40°C Umidade operacional 20-80% RH Condições de armazenamento 10-90 % RH Cor disponível Preto, Branco Garantia 3 anos de garantia padrão, 500 horas ou 90 dias com lâmpada (o que ocorrer primeiro) Opcional 2 anos, garantia de operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. As condições se aplicam
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF22
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosF22 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-08-16
  • Número de edição2
  • Altura (mm)94
  • Largura (mm)278
  • Profundidade (mm)234
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)2.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26