Publicar produtos
F32 Series

F32 Series

Traduzido por Google,
A série Projectdesign F32 de projetores DLP® de nível profissional é o nosso modelo de chip único topo de linha. Ele foi projetado especificamente para aplicações graficamente desafiadoras, como paredes de visualização contínua multicanal, cúpulas e imagens de alta resolução. Disponível com brilho de até 8.000 lúmens
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF32
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosF32
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)233
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)376
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)12.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26