Publicar produtos
F35 panorama

F35 panorama

Traduzido por Google,
Principais recursos Verdadeira alta resolução Imagem por imagem Resolução 2560 x 1080 Formato panorama 21 : 9 Substitui efetivamente configurações combinadas de projetor com um único projetor Garantia 24 horas por dia, 7 dias por semana por até cinco anos A maneira completamente única de lidar com duas entradas e configurar um Picture-by-Picture de alta resolução completa é a força especial do panorama F35. Apresenta um projetor único para muitos usos, incluindo por exemplo: Indústria de Petróleo e Gás Finanças e Banca Ensino Superior Saúde
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF35_panorama
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosF35 panorama
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)223
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)376
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)12.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26