Publicar produtos
F35 AS3D

F35 AS3D

Traduzido por Google,
Revolucionando a imagem 3D 3D que não me deixa enjoado. A prévia da projeçãodesign de seus próximos projetores da série F35 AS3D ressaltou o fato de que se você vai fazer isso, faça direito. Sem entrelaçamento. Full 1080p ou 1920x1200. O efeito 3D foi espetacular.” – Brad Grimes, Revista ProAV Entendendo que perder até mesmo o menor dos detalhes pode causar erros críticos para os cirurgiões ou custar milhões às empresas de petróleo e gás, o projeto de projeção leva a imagem 3D a um nível totalmente novo. O novo F35 AS3D é o projetor 3D DLP® de chip único de maior resolução do mundo com resolução total de 1920 x 1200 pixels. Sem entrelaçamento ou outras tecnologias de compressão de imagem. Dito de forma simples, é o único projetor DLP de chip único que realmente mantém sua alta resolução em 3D, exibindo até os aplicativos mais complexos e desafiadores graficamente em 3D impressionante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF35AS3D
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosF35 AS3D
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)223
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)376
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)12.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26