Publicar produtos
F82 Series

F82 Series

Traduzido por Google,
TecnologiaProjetor DLP® de três chips com processamento óptico de cores APOC e espaço de cores óptico selecionável pelo usuário (sRGB, REC709 ou opcionalmente DCI). Filtros de cores individuais para canais R, G e B para precisão de cor ideal e adaptabilidade de aplicação.ConceptThree chip, sistema de deslocamento de lente com filtros de processamento de cor óptico ajustáveis pelo usuário.Opções de roda de coresN/ARResolução SXGA+ (1400 x 1050) 1080p (1920 x 1080 ) WUXGA (1920 x 1200) BrilhoAté 10.000 lúmensContrasteAté 15.000 : 1Relação de aspecto 4:3 (SXGA+) 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Cores exibíveis RGB de 30 bits Latência de processamento de imagem ~ 22 ms com entradas gráficas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF82
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosF82
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)505
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)26
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26