Publicar produtos
F85

F85

Traduzido por Google,
TecnologiaProjetor DLP® de três chips com processamento óptico de cores APOC e espaço de cores óptico selecionável pelo usuário (sRGB, REC709 ou opcionalmente DCI). Filtros de cores individuais para canais R, G e B para precisão de cor ideal e adaptabilidade de aplicação.ConceptThree chip, sistema de deslocamento de lente com filtros de processamento de cor óptico ajustáveis pelo usuário.Suporte 3D Estéreo ativoOpções de roda de coresN/ARResolução 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920) x 1200) BrilhoAté 11000 lúmens (Configurado pelo usuário através da alimentação da lâmpada e ajuste de IRIS operado por bobina de voz.)ContrasteAté 15000: 1 (Fixo ajustável pelo usuário por meio de IRIS operado por bobina de voz F2-6 - 7.0 ou recurso IRIS dinâmico adaptativo ativado pelo usuário.)Aspecto proporção 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Cores exibíveis RGB de 30 bitsLatência de processamento de imagem~19 ms
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF85
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosF85
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)604
  • Profundidade (mm)604
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26