Publicar produtos
FL32 Series

FL32 Series

Traduzido por Google,
A série FL32 utiliza a tecnologia ReaLED de estado sólido da projeçãodesign para um desempenho incomparável e uma vida útil inigualável de 100.000 horas sem sequer pensar em trocar as lâmpadas. Isso equivale a um custo total de propriedade totalmente previsível e incrivelmente baixo. Projetado para aplicações de missão crítica, como monitoramento de controle de processo 24 horas por dia, 7 dias por semana, visualização e simulação, é uma revolução para o usuário do projetor de alto desempenho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFL32
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosFL32
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)223
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)376
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26