Publicar produtos
FR12 With RLS

FR12 With RLS

Traduzido por Google,
A série FR12 revoluciona tudo o que você sabe sobre a instalação de um projetor. A tecnologia Remote Light Source remove a lâmpada do projetor da cabeça de projeção, até 30 m (100 pés) de distância, e elimina todas as preocupações tradicionais, como gerenciamento de ruído e calor, orientação da instalação, substituição da lâmpada e programação de manutenção. É uma maneira totalmente nova de pensar a integração AV.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR12
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosFR12
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)104
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)278
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26