Publicar produtos
FS33 IR series

FS33 IR series

Traduzido por Google,
O projetor FS33 IR da Projectiondesign é o projetor de simulação de visão noturna mais realista do mundo. A singularidade do FS33 IR R LED para estimulação NVG LED de estado sólido de 2ª geração Brilho de 1200 lúmens Resolução nativa de 1920 x 1200 ou 1080p Comprimento de onda IR de 810 nm (735 nm opcional) 0-100% RGB visível ajustável Display de espectro total (RGB + IR) Ajustável Processamento de redução de manchas SRP™ Vida útil de até 100.000 horas Projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana Projetado para sistemas multicanal Recursos exclusivos de correspondência de cores com RealColor™ Flexibilidade de instalação irrestrita Ampla variedade de lentes de projeção Ultra HQ
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFS33IR
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosFS33 IR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)223
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)376
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)12.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26