O objetivo de uma cavidade e barreiras de fumaça é impedir que a propagação de fumaça e chamas penetrem e/ou se movam dentro de um espaço oculto em um compartimento de incêndio. Os documentos que apoiam os regulamentos fornecem orientação sobre onde essas barreiras devem ser localizadas em vazios ocultos em um edifício e geralmente fornecem exemplos de barreiras consideradas satisfatórias para vazios em paredes ou divisórias de vigas.
Se uma barreira em um espaço oculto coincidir com uma parede ou piso do compartimento, normalmente será necessário fornecer o mesmo desempenho ao fogo que a parede ou o piso. No entanto, se a barreira estiver localizada entre as paredes ou pisos do compartimento, a barreira é definida como uma “barreira de cavidade” e normalmente só será necessária para fornecer integridade de 30 minutos e isolamento de 15 minutos (dependendo dos regulamentos locais de construção).
Um parapeito é uma parede baixa acima de um telhado, em cima de uma parede externa ou de uma parede de separação de fogo. Uma parede de parapeito deve evitar que o fogo saia através do telhado em uma propriedade e atravesse a parede de separação em qualquer propriedade adjacente.
Um painel spandrel é usado geralmente como parte dos sistemas de parede cortina. O painel spandrel geralmente protege verticalmente a partir do topo de uma laje de piso, ou para baixo do lado de baixo de uma laje de piso. Painéis Spandrel devem desviar o fogo e evitar a propagação de chamas através das extremidades das lajes de piso. Uma parede de tímpano é projetada para formar um separador em qualquer parte de uma janela ou uma abertura em uma parede externa acima de outra abertura no andar abaixo. A construção vertical não se projeta mais do que 450 mm fora da abertura inferior.
Paredes de parapeito e tímpanos normalmente devem ser aprovadas de acordo com os critérios da BS 476: Parte 22: 1987, que é necessária para satisfazer uma resistência mínima ao fogo de 60/60/60 (para exceções, verifique os documentos de orientação dos regulamentos de construção locais ou, se for o caso, códigos de seguro).