Publicar produtos
JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum
JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum
JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum

    JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum

    Traduzido por Google,
    Os armários de extintores de incêndio da série Academy são populares, duráveis e feitos de alumínio. Combine um dos nossos 10 estilos de porta e 7 opções de acabamento para a aparência que você precisa. A JL tem o único acabamento laminado de alumínio que é moldado para um canto suave e atraente nos modelos 1027 e 1827.
    Extintor vendido separadamente.
    Especificação
    • Door and Trim Construction: No. 180 clear anodized aluminum. Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. Rolled edge models are constructed of mechanically-joined extrusions, except for models 1827 and 1027 which are die formed.
      Trim Style and Depth: 
      Trimless
      Recessed - 3/8" flat trim
      Semi-Recessed - 1 1/4"
      1 1/2" Square Edge
      2-1/2" Formed Rolled Edge
      3", 4" and 4-1/2" Rolled Edge constructed of aluminum extrusion (4" has recessed pull).
      Surface-mount has a square edge. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door with glass.
      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. Surface-mounted models have clear anodized aluminum tubs.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 
      Door Styles: Available on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-FEC-Academy
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de produtosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniclassFire Fighting Terminal Components
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION