Publicar produtos
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France

    Traduzido por Google,
    Divisória de vidro resistente ao fogo EI30 com montantes e/ou travessas de aço ou divisória de vidro resistente ao fogo EI30 com montantes e/ou travessas de madeira
    Especificação
    • Maximum overall height: 3,000 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,100 x 2,160 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet connection: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglazing-system-promaglas-30
    • Familia de productoGlass wall
    • Grupo de produtosGlass walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa América do Sul Oceânia África