Publicar produtos
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    Traduzido por Google,

    Sistemas de revestimento resistente ao fogo PROMATECT®-H (fixação direta em paredes de concreto)

    Especificação
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalining-systems-promatect-h
    • Familia de productoDucts
    • Grupo de produtosPromat France
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCalcium silicate
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC000210
    • Nome ETIMFire partitioning
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_52_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoFibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 82 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Calcium-Silicate Board Fireproofing
    • Número OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Título OmniclassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa América do Sul Oceânia África