Publicar produtos
Protan BlueProof-B Roofing Membrane
Protan BlueProof-B Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan BlueProof-B Roofing Membrane

    Traduzido por Google,

    Protan BlueProof-B é uma membrana termoplástica de alta qualidade com um forte reforço de poliéster. Protan BP-B é usado como membrana de cobertura no sistema de retenção de água Protan. O Protan BP-B é soldado com ar quente para que as costuras fiquem homogêneas e possam suportar a alta pressão da água.

    Especificação
    • Protan BlueProof-B specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,8 mm x 1,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 2,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 3,96 m x Made to measure

      Weight

      • 2090 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012

      Materials

      Protan BP-B contains stabilizers, which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. All Chemicals in product are according to BASTA Properties Criteria and the sector requirements.

      • PVC 40-42 %
      • Plasticizer 31-34 %
      • Polyester textile 4,5-5,5 %
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 %

      Reference service life, product

      Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan BlueProof-B exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablueproof-B_membrane_eu
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de produtosSingle Ply Membrane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Título OmniclassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia