Publicar produtos
Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane
PROTAN

Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane

Traduzido por Google,

Protan EX 1,6 é uma membrana de impermeabilização termoplástica reforçada com poliéster de alta qualidade com alta resistência à tração e ao rasgo. O Produto tem um suporte de lã de poliéster e é especialmente projetado para re-cobertura de telhados de betume.

Especificação
  • Protan EX specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

    Dimensions (thickness/width/length)

    • 1,6 mm + fleece x 1,00 m x 20 m
    • 1,6 mm + fleece x 2,00 m x 20 m

    Weight

    • 2030 g/m²

    Colours (nearest RAL code)

    • Dark grey F94 - RAL 7012 
    • Light grey F91- RAL 7040
    • Copper green F41 - RAL 6021
    • Red F12 - RAL 3013
    • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
    • Black FX9- RAL 9004

    Materials

    Protan EX 1,6 contains stabilizers which makes the product resistant tohigh and low temperature, UV-resistant and flame retardant.Fire test documentation for different substrates is available on request.

    • PVC 38-40  % 
    • Plasticizer 30-32  % 
    • Polyester textile 8-10  %  
    • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-22 % 

    Reference service life, product

    Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan EX exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEX_16_membrane_eu
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de produtosSingle Ply Membrane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1.6
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)20000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)81.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Título OmniclassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia