Publicar produtos
Protan mechanically fastened warm roof system on timber substrate
Protan mechanically fastened warm roof system on timber substrate
Protan mechanically fastened warm roof system on timber substrate
    PROTAN

    Protan mechanically fastened warm roof system on timber substrate

    Traduzido por Google,

    SISTEMA DE TELHADO QUENTE FIXADO MECÂNICAMENTE PROTAN EM SUBSTRATO DE MADEIRA

    A Protan oferece uma gama de produtos de alta qualidade para coberturas expostas. Os produtos são fixados mecanicamente à estrutura do telhado. As coberturas de telhado são ideais para telhados planos e inclinados em novos projetos de construção e renovação. As coberturas e membranas da Protan são reforçadas e revestidas com PVC-P (plastificado).

    ESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO:

    • MEMBRANA PROTAN SE
    • FIXADORES APROVADOS PROTAN
    • ISOLAMENTO
    • CAMADA DE CONTROLE DE VAPOR
    • SUBSTRATO DE MADEIRA

    MEMBRANA PROTAN SE:

    • A série de membranas Protan SE é uma membrana de PVC reforçada com poliéster que é usada em superfícies expostas de telhados, para novos projetos de construção e renovação, telhados inclinados ou planos.
    • A membrana Protan SE está disponível em várias espessuras e contém estabilizantes que permitem que o produto resista a altas e baixas temperaturas, sendo os produtos anti-UV e retardantes de chama.
    • Os produtos são altamente resistentes ao rasgo, o que é particularmente importante para a fixação mecânica em telhados expostos ao vento. A membrana Protan SE permanece flexível em temperaturas frias e é adequada para instalação em climas severos.
    • Todos os produtos de membrana Protan apresentam uma superfície texturizada antiderrapante exclusiva como padrão que também fornece um acabamento esteticamente agradável.
    • A membrana é soldada usando ar quente, tem uma pegada de carbono baixa e pode ser reciclada.
    • Durabilidade superior a 30 anos.

    MÉTODO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA:

    • Sistema Protan Standard Overlap - A membrana é fixada ao substrato ao longo das bordas longitudinais da folha e sobreposta pelo rolo adjacente. Os dois rolos são soldados juntos usando ar quente.
    • O sistema de Chapas Pré-fabricadas Protan é a melhor e mais rápida solução em áreas expostas ao vento, por isso é ideal quando o telhado tem que ser coberto rapidamente. A membrana é fornecida em larguras de 2 ou 4 metros com tiras de alta resistência soldadas longitudinalmente na parte inferior para fixação mecânica.
    • Protan Secret Fix System utiliza uma membrana em larguras de 2 metros com tiras extra fortes soldadas transversalmente na parte inferior para fixação mecânica.

    Entre em contato com a Protan para obter mais informações.

    FIXADORES:

    • Protan aprovado - deve ser calculado de acordo com EN 1991-1-4 juntamente com anexos nacionais e regulamentos locais.

    ISOLAMENTO:

    Vários tipos de isolamento, planos ou inclinados, podem ser usados em combinação com as membranas Protan. O tipo de isolamento dependerá do projeto do edifício, dos requisitos de regulamentação local, incluindo a classificação de incêndio.

    • Lã mineral (MW) – pode ser do tipo vidro ou pedra
    • Poliisocianurato (PIR) - revestido em folha

    CAMADA DE CONTROLE DE VAPOR:

    • Polietileno
    • Betume

    SUBSTRATO DE MADEIRA:

    • OSB fabricado para EN 300 grau OSB/3 ou conforme exigido pelos regulamentos locais. Espessura mínima de 18 mm ou conforme aprovado pelo fabricante do fixador.
    • Contraplacado fabricado segundo EN 1995-1-1 Eurocode 5. Espessura mínima de 18 mm ou conforme aprovado pelo fabricante do fixador.
    • Embarque de madeira. Espessura mínima de 23 mm ou conforme aprovado pelo fabricante do fixador.
    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATION

      Protan SE specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Membrane thickness:

      • 1.2 mm
      • 1.5 mm
      • 1.6 mm 
      • 1.8 mm 
      • 2.0 mm

      Membrane standard widths: 

      • 0.67 m 
      • 1.0 m 
      • 2.0 m
      • 3,96 m (prefabricated)

      Membrane standard roll lengths: 

      • 20 m for thickness 1.2 mm, 1.5 mm and 1.6 mm 
      • 15 m for thickness 1.8 mm and 2.0 mm

      Membrane colours (nearest RAL code):

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

       FIRE CLASSIFICATION

      Protan SE exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamechanically_timber_eu
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de produtosSingle Ply Membrane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Título OmniclassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia