Publicar produtos
Protan SE 1,5 mm Roofing Membrane
Protan SE 1,5 mm Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan SE 1,5 mm Roofing Membrane

    Traduzido por Google,

    Protan SE1,5 é uma membrana de impermeabilização termoplástica reforçada com poliéster de alta qualidade com alta resistência à tração e ao rasgo.

    O Protan SE 1,5 é usado em superfícies expostas do telhado. A membrana pode ser fixada mecanicamente ao substrato de suporte de carga ou instalada em um sistema de teto a vácuo Protan.

    A membrana pode ser usada em telhados de todas as formas e tamanhos, sejam planos, inclinados ou curvos. A membrana é utilizada em construções de telhados quentes/compactos, bem como em construções frias/ventiladas.

    Especificação
    • Protan SE specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,5 mm x 0,67 m x 20 m
      • 1,5 mm x 1,00 m x 20 m
      • 1,5 mm x 2,00 m x 20 m
      • 1,5 mm x 3,96 m (prefabricated) x 20 m

      Weight

      • 1750 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

      Materials

      Protan SE 1,5 contains stabilizers which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. 

      • PVC 40-42  % 
      • Plasticizer 31-33  % 
      • Polyester textile 4,5-5,5  %  
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 % 

      Reference service life, product

      Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan SE exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSE_15_membrane_eu
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de produtosSingle Ply Membrane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1.5
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)20000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)70
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Título OmniclassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia