Publicar produtos
4410 U100-40-15  for beams
Protektor

4410 U100-40-15 for beams

Traduzido por Google,
O perfil de conexão em U PROTEKTOR serve para montar e conectar perfis de pinos ao piso, bem como aos perfis de vigas C da estrutura. Fixação em centros regulares de 50,0 cm do chão. Há também a possibilidade de montar os perfis da viga C em uma parede existente. A espessura do material de 1,5 ou 2,0 mm do perfil de conexão em U é escolhida dependendo das cargas de suporte da viga. Para maiores dúvidas sobre construções em steel framing, entre em contato com um de nossos consultores técnicos da PROTEKTOR.
Especificação
  • Article number: 4410 Product name: U 100-40-15 Material: S 320 GD + Z Material thickness: 1,5 mm CE-certification: EN 1090-1 Weight: 2,06 Kg/m Fire reaction: A1 Standard lengths: 500 cm and special lengths on demand
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4410_beams
  • Familia de productoconnecting profile
  • Grupo de produtosSteel Framing System (SFS)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)40
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Classificação IFCViga
  • Nome UNSPSCSteel beams
  • Código UNSPSC30101704
  • Uniclass 2015 CódigoSs_20_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoStructural beams
  • Código CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 00 00
  • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions