Publicar produtos
ProWood UL V343 FR (Fire Retardant) Wood Wall Assembly
ProWood

ProWood UL V343 FR (Fire Retardant) Wood Wall Assembly

Traduzido por Google,


PROTEÇÃO SUPERIOR CONTRA INCÊNDIO QUE ATENDE A PADRÕES IMPLACÁVEIS.

A madeira tratada sob pressão ProWood® FR (retardador de fogo) é compatível com o código e aprovada pela UL. Nosso produto químico retardador de fogo protege a madeira alterando a química da madeira. Quando o produto químico aquece, ele emite água e dióxido de carbono, criando uma camada de carvão para retardar a queima, a propagação das chamas e o desenvolvimento da fumaça.

Tecnologia Avançada - Nossos produtos químicos retardadores de fogo protegem cada peça de madeira contra futuros riscos de incêndio.

Aprovado pela UL - Os especificadores precisam de um produto confiável. ProWood FR é carimbado com a designação UL FR-S e o relatório ICC-ES ESR-4373.

Desempenho confiável - Estamos confiantes de que o ProWood FR terá um bom desempenho e é por isso que possui uma garantia limitada de 50 anos.

Sobre o Arquivo: -Este foi desenvolvido como uma família de sistemas. É uma montagem de parede e inclui uma camada de estrutura / vigas com peças de marca enquanto as demais peças de parede serão genéricas ou "por terceiros" para você especificar o fabricante de sua escolha.

Especificação
  • 2 HOUR WALL ASSEMBLY:

    Max. Tested Load - 100% of design load.

    FIRE RATING

    • 2-hour rated wall assembly from wall interior
    • 1-hour rated wall assembly from wall exterior
    • 2-hour fire retardant wall assembly now UL listed
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprowood-ul-v343-fire-retardant-wood-wall-assembly
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de produtosFire Retardant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG013000
  • Nome ETIMBuilding materials
  • Código CSI MasterFormat 201406 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Framing
  • Número OmniClass23-13 35 21 15
  • Título OmniclassWood Framed Structural Walls

Disponibilidade da região

América do Norte