Publicar produtos
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO

    Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO

    Traduzido por Google,

    PARA SER INSTALADO EM FRENTE A PAREDES DE TIJOLO OU PRÉ-CONSTRUÍDAS - PARA BACIA DE PAREDE

    ÁREAS DE APLICAÇÃO

    • Fixação parcial ou total da parede frontal de tijolos
    • Paredes de gesso cartonado claro
    • Para cuba de parede
    • Duas quantidades de enxágue com água 1323360201
    Especificação
    • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 8 cm total thickness - Anti-condensation - Plaster holder pre-built mesh - Front control with two quantities rinsing - Water connection from above misaligned on the left - 1/2” stop cock with support - 19 x 25 cm flush pipe and protection cap - Ø 60-40 mm rubber plug - From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - Dust-painted selfstanding frame - Frame profile width 35 mm - Distance between bowl fitting holes 180/230 mm - 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts - Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored - Basic revolving plates - Ø 110-90 mm reduction ring - Ø 90 mm PE flush curve with gasket - Ø 90 mm protection cap - Ø 90 mm extended sleeve with gasket - 2 washers with eccentric short joint for WC regulation - 2 protection caps - Fixing materials, brackets and plugs TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C rinsing quantity predetermined setting - out 6-3l long - rinsing regulation range 6-4l short - rinsing regulation range 3-2,5-2l
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaToiletcisternsPUCCIeco6l-3lMODULO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Código ETIMEC010864
    • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir