Publicar produtos
PortStylo Interior Door - Mod.: Hojas - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: Hojas - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: Hojas - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Mod.: Hojas - Puertas Perciber

    Traduzido por Google,

    Liberte a sua imaginação! Deixamos a nossa criatividade fluir livremente com estes designs, criados para quem ousa decorar a casa com verdadeira originalidade. Ideias elegantes, divertidas e cativantes unem-se na nossa Coleção Especial Laqueada.

    Especificação
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch

      Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / Fire Door / Sound-Proof Door / HPL Door / X-Ray Door / Finger-Safe Door / Armored Door

      Lightweight Solid Door:

      • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
      • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      • 23 dB sound attenuation without additional accessories.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahojas-portstylo
    • Familia de productoInterior Doors
    • Grupo de produtosSpecial Lacquered
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-14
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioAglomerado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors