Publicar produtos
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Traduzido por Google,

    Portas projetadas para aplicações de alta resistência. Oferecem resistência superior ao desgaste e à umidade.

    Especificação
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Available in solid colours and woodgrain laminates (excluding Roble Pure).

      HPL thickness: 0.8 mm

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahpl-1000
    • Familia de productoTechnical Doors
    • Grupo de produtosHPL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioAglomerado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 23.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors