Publicar produtos
Delta Laserline VT
Purmo

Delta Laserline VT

4.8 de 5 estrelas4.8(14 avaliações)
Traduzido por Google,
Os radiadores de coluna Delta Laserline Ventil da Purmo são fabricados nos mesmos tipos e tamanhos e suportam os mesmos recursos dos radiadores Delta Laserline. A diferença básica é que – ao contrário dos radiadores Delta Laserline – os Ventils Delta Laserline são equipados de fábrica com o inserto da válvula com pré-ajuste inicial. Os radiadores devem ser conectados ao sistema de aquecimento doméstico hidrônico pela parte inferior, com duas pontas de conexão com diâmetro interno G .” e espaçamento de 50 mm (não aplicável aos radiadores conectados através dos segmentos de borda). Como padrão, em frente ao inserto da válvula é posicionada a tampa soldada, com rosca interna G .”, para o confortável G .” montagem da saída de ar e abaixo – a mesma tampa também com G .” rosca interna, para montagem do bujão de fechamento.
Especificação
  • Description: decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output. Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes, possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases, the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for sassembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1% Depth: 2- columned: 63 mm 3- columned: 101 mm 4- columned: 139 mm 5- columned: 177 mm 6- columned: 215 mm Connection: bottom 2 x G ½" (note: middle connection possible only for radiators with even number of segments and overall length up to 30 segments). With order, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Brackets: see: accessories, plug and air vent included with brackets Colour: as standard snow- white RAL 9016 varnish, other RAL colours at request Operating pressure: 10 bar Test pressure: 13 bar Max. temperature: 120°C Packaging: packed for transport in environmental friendly, edge- protecting packaging, welded in foil. Delivery range: radiator delivered without brackets- to be ordered separately, depending on the radiator's type and size; factory mounted valve insert with connecting thread M30x1.5 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapurmo-delta-laserline-vt-column-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de produtosColumn radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-21
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniclassFinned Tube Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa Oceânia Ásia