Publicar produtos
Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

Traduzido por Google,
Os convectores Purmo Kon têm uma elegância discreta aliada a uma muito boa dissipação de calor. A estrutura de aço é poderosa e sólida, o que torna o Purmo Kon uma fonte ideal de calor em ambientes públicos com grandes painéis de vidro e soluções de plano aberto. Para obter uma instalação de tubulação elegante, o purmo Kon é equipado com uma válvula integrada, complementada por inserto de válvula e termostato para criar um clima interno confortável.
Especificação
  • Standard colour: White RAL 9016, but available in over 70 colours Pressure class: 8 bar Quality norm: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 142, 214, 286 mm Lengths: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Types: 21, 22, 33, 44 Brackets: Floor- and wall brackets
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapurmo-kon-convector
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de produtosConvectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural convectors
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniclassPlate Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING