Publicar produtos
PURMO Ramo Compact
Purmo

PURMO Ramo Compact

Traduzido por Google,
Os radiadores de painel PURMO Ramo Compact com conectores laterais destacam-se pelo seu painel frontal plano com ligeiras nervuras horizontais. O painel é colado ao painel de aquecimento da base frontal perfilado de forma a ocultar quaisquer arestas salientes, quando se olha o radiador pela frente. Os radiadores estão equipados com tampas laterais e uma grelha superior. Quatro conectores fêmeas com rosca G ½" laterais permitem a conexão lateral no lado direito e esquerdo.
Especificação
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapurmo-panel-ramo-compact-panel-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de produtosPanel radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-21
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniclassPlate Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa Oceânia Ásia