Publicar produtos
Ratea
Purmo

Ratea

Traduzido por Google,
A estrutura simples mas não padronizada do radiador Ratea torna este modelo excepcionalmente funcional. Esses radiadores estão disponíveis nas versões do lado direito e esquerdo.
Especificação
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 2 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent. Additional equipment: straight chrome plated hanger, bent chrome plated hanger, glass shelf, C- type chrome plated hanger, round chrome plated towel hanger, electric heater.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapurmo-ratea-bathroom-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de produtosBathroom radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-21
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniclassFinned Tube Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa Oceânia Ásia
Austria
Australia
China
Belarus
Kazakhstan
Belgium
Croatia
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Latvia
Lithuania
Moldova
Netherlands
Poland
Romania
Russia
Slovenia
Ukraine
United Kingdom