Publicar produtos
Radson NG Integra
Purmo

Radson NG Integra

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Os versáteis radiadores de painel Radson Integra com painéis de aquecimento perfilados e aletas de convecção são equipados com tampas laterais e uma grade superior. Dois conectores fêmea com rosca G ½" inferior e quatro laterais permitem a conexão inferior ou lateral. O radiador também é equipado com um inserto de válvula termostática Danfoss que fornece pré-ajuste.
Especificação
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaradson-integra-panel-radiators
  • Familia de productoRadson
  • Grupo de produtosPanel radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-21
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Código ETIMEC011022
  • Nome ETIMPanel radiator
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniclassPlate Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa
Poland