Publicar produtos
Thermopanel V4 Plan
Thermopanel V4 Plan
Thermopanel V4 Plan
    Purmo

    Thermopanel V4 Plan

    Traduzido por Google,
    O Thermopanel V4 Plan representa um conceito de radiador, desenvolvido para atender às altas demandas de logística eficiente e design moderno e com painel frontal totalmente plano. Um radiador enviado completo de fábrica, com tudo no lugar. Sem peças soltas e sem trabalho de montagem extra. Basta aparafusar os suportes fornecidos, pendurar o radiador e ligar ao sistema de aquecimento à base de água. Fácil, rápido e eficiente! Thermopanel Plan tem propriedades únicas e apreciadas. A válvula V4 patenteada é soldada escondida atrás do corpo do radiador, com um método completamente único para a indústria. Sem tubos visíveis e total liberdade para instalar o radiador para conexão inferior ou lateral. O Thermopanel Plan é sempre fornecido com placas laterais e grelhas. O Plano Termopainel foi desenvolvido com foco na conclusão logística. Ao produzir o radiador pronto para instalação em uma linha de produção moderna, a produção, distribuição e manuseio são simplificados pelos atacadistas do armazém. O instalador reduz o tempo de montagem e elimina o risco de itens incorretos ou ausentes.
    Especificação
    • Types: TPF11, TPF21, TPF22 och TPF33. Konstruction: EN 442-1 Colour: White RAL 9016, more than 70 colours available Pressure: PN 10 Standard connection: ABCD, DN 15 Quality: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 300, 400, 500, 600 mm Lengts: 400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Accessories: Design thermostat M30, thermostat adapter and a white towel rail
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermopanel-plan-panel-radiators
    • Familia de productoPurmo
    • Grupo de produtosPanel radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEC011022
    • Nome ETIMPanel radiator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 21 15
    • Título OmniclassPlate Radiators
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden