Publicar produtos
Thermopanel V4 Ramo
Purmo

Thermopanel V4 Ramo

Traduzido por Google,
O Thermopanel V4 Ramo representa um conceito de radiador, desenvolvido para atender às altas demandas de logística eficiente e design moderno e com painel frontal plano com linhas decorativas. Um radiador enviado completo de fábrica, com tudo no lugar. Sem peças soltas e sem trabalho de montagem extra. Basta aparafusar os suportes fornecidos, pendurar o radiador e ligar ao sistema de aquecimento à base de água. Fácil, rápido e eficiente! O Thermopanel Ramo possui propriedades únicas e apreciadas. A válvula V4 patenteada é soldada escondida atrás do corpo do radiador, com um método completamente único para a indústria. Sem tubos visíveis e total liberdade para instalar o radiador para conexão inferior ou lateral. O Thermopanel Ramo é sempre fornecido com placas laterais e grelhas. O Thermopanel Ramo foi desenvolvido com foco na finalização logística. Ao produzir o radiador pronto para instalação em uma linha de produção moderna, a produção, distribuição e manuseio são simplificados pelos atacadistas do armazém. O instalador reduz o tempo de montagem e elimina o risco de itens incorretos ou ausentes.
Especificação
  • Types: TPR11, TPR21, TPR22 och TPR33. Construction: EN 442-1 Colour: Standard colour white RAL 9016. 70 different colours available. Pressure: PN 10 Standard connection: ABCD, DN 15 Quality: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 300, 400, 500, 600 mm Lengths: 400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Accessories: Design thermostat M30, thermostat adapter and towel rail
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermopanel-ramo-panel-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de produtosPanel radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Código ETIMEC011022
  • Nome ETIMPanel radiator
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniclassPlate Radiators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Sweden