| Os radiadores de painel de aço Tinos H Flex são fabricados em aço laminado a frio de alta qualidade de acordo com EN10130. Modelo de design com 4 conectores laterais e 2 conectores centrais inferiores com placa frontal plana decorativa com aletas de convecção e com peças compactas. Este modelo pode ser utilizado com uma pressão de trabalho de 10 bar, permitindo planejar e instalar este radiador em qualquer lugar onde seja necessária maior pressão do sistema. Por exemplo, em sistemas maiores, edifícios mais altos ou em edifícios que são conectado ao aquecimento urbano através de trocadores de calor. Os novos suportes MCW 7 com recurso anti-levantamento modificado garantem uma montagem e posicionamento mais estável do radiador nas paredes e protegem contra deslizamentos laterais. Tinos H Flex está disponível na cor padrão RAL 9016 (branco). 70 outras cores estão disponíveis mediante solicitação. Para radiadores em cores especiais, os acessórios como purgador e ficha estão disponíveis em prata RAL 9006 para um aspecto estético moderno e melhorado. |
Disponibilidade da região
| Europa | Oceânia | Ásia |
|---|---|---|
Åland Islands | Australia | China |
Austria | Kazakhstan | |
Belarus | ||
Belgium | ||
Croatia | ||
Czech Republic | ||
Denmark | ||
Finland | ||
France | ||
Germany | ||
Hungary | ||
Latvia | ||
Lithuania | ||
Moldova | ||
Netherlands | ||
Norway | ||
Poland | ||
Romania | ||
Russia | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Sweden | ||
Ukraine | ||
United Kingdom |