Publicar produtos
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
    Finimetal

    Teolys Radiator

    3.5 de 5 estrelas3.5(19 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O seu visual clássico de estilo retro e o design elegante dos seus tubos de perfil em forma de D permitem-lhe afirmar-se e vestir interiores, sejam eles muito contemporâneos ou tradicionais. O radiador de coluna Téolys é totalmente soldado a laser: os acessórios de soldagem invisíveis não apenas melhoram a estética inegável do Teolys, mas eliminam o risco de partículas danificar válvulas e bombas termostáticas. Alcance armazenado, disponível em tempo reduzido, este modelo também é declinado ao infinito.
    Especificação
    • Decorative column radiator, totally laser- welded. Téolys- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Operates on the central heating circuit Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available with surcharge Connections: 4 x G 1/2".When ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Max. operating pressure: 10 bar Brackets: accessories, plug and air vent included with brackets Standards: CE - NF
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicateolys
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosDesign
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-27
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEpoxy
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    France