Publicar produtos
LK78X window, inward opening
Purso

LK78X window, inward opening

Traduzido por Google,

Sistema de janela altamente isolado, abertura para dentro

Formulários:

Janelas de abertura para dentro
Janelas fixas

Especificação
  • LK78X highly insulated inward opening window

    Window U-value even under 0.8 W/m²K

    LK78X windows can be easily mounted to P50L facade system

    Minimal care and maintenance required, completely recyclable

    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLK78X-window-inward-opening
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosLK78X
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-21
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)78
Ligações
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows