Publicar produtos
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W

    Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W

    Traduzido por Google,
    • Detector de movimento infravermelho passivo (PIR)
    • Controle dispositivos Lightcloud individuais ou em grupos
    • Detecção de ocupação e vacância com sensibilidade e tempos limite ajustáveis
    • Comunica-se por rede mesh sem fio segura - não requer internet
    • Requer controlador ou driver Lightcloud compatível
    • Captação de luz natural em circuito fechado
    Especificação
      • Product Details
        • Mounting Type: In-wall
      • Construction
        • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C
        • Maximum Relative Humidity: 95%
        • Wire Gauge: 18AWG grounding; terminals support up to 16AWG wire
      • Electrical
        • Storage Temperature Range: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
        • Input Voltage: 120-277VAC
        • Frequencies: 50/60 Hz
        • Electrical Ratings:
          • 6.2 mA at 120VAC
          • 3.8 mA at 277VAC
      • Sensor Settings
        • Detection Range: 30-35 ft diameter at 4 ft mounting height
      • Other
        • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
        • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalcdimmer-sense-w
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosDimmer Switch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Código ETIMEG000029
    • Nome ETIMLight control
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDimmer switches and controls
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniclassDimmer Control Switches

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States