Publicar produtos
Lightcloud Sensor LCSENSE/W

Lightcloud Sensor LCSENSE/W

Traduzido por Google,

LCSENSE/W

  • Detector de movimento infravermelho passivo com dispositivo integrado e controle de zona
  • Detecção de ocupação e vacância com sensibilidade e tempos limite ajustáveis
  • Comutação para um equipamento ou zona inteira, com fio ou remoto
  • Suporta escurecimento de 0-10 V para luminárias LED e fluorescentes
  • Configure facilmente cronogramas e cenas
  • Medição de potência e relatórios de energia
  • Controle remoto do aplicativo web Lightcloud
  • Comunica-se por rede mesh sem fio segura - não requer internet
  • Captação de luz natural em circuito fechado
Especificação
  • Product Details

    Application:

    Standard (8-12 ft mounting height)

    Mounting Type:

    Ceiling/Surface Mount

    Compliance 

    IP Rating:

    Ingress protection rating of IP65 for dust and water

    Electrical :

    Dimming Driver:

    Driver includes dimming control wiring for 0-10V dimming systems. Requires separate 0-10V DC dimming circuit. Can dim as low as 1%. Actual dimming range is defined by driver.

    Installation:

    All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician in accordance with local codes.

    Input Voltage:

    120V through 277V

    Frequencies:

    50/60 Hz

    Electrical Ratings:

    20 mA @ 120VAC

    12 mA @ 277VAC

    Load Switching Capacity:

    Incandescent: 220VAC, 13A

    Standard Ballast: 120/277 VAC, 6A/4A

    Electronic Ballast: 277VAC, 12A

    Storage Temperature Range:

    -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

    Sensor Settings

    Detection Range:

    30 ft diameter at 9 ft mounting height

    Construction

    Operating Temperature Range:

    -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)

    Maximum Relative Humidity:

    95%

    Wire Gauge:

    4x 16AWG High-voltage pigtails, stripped

    2x 22AWG Low-voltage pigtails, stripped

    Wireless Range

    Line of Sight:

    1,000 ft

    Obstructions:

    100 ft

    Other

    Warranty:

    10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms. Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalcsense-w
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosSensors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Sensores
  • Código ETIMEG000029
  • Nome ETIMLight control
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDimmer switches and controls
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-29 11 21 15
  • Título OmniclassInfra Red Security Sensors

Disponibilidade da região

América do Norte
United States